平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
・塵埃対策機構を内蔵(標準)
耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。
・小型オートスイッチ直接取付可能
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
2D CADデータはこちら 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHL2-Z 検索結果を表示
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2-Z | 10,16,20,25,32,40 |