小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
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
2D CADデータはこちら 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LVM07
ベース配管形検索結果を表示 LVM09
直接配管形
ベース配管形検索結果を表示 LVM10
直接配管形
ベース配管形検索結果を表示 LVM15
直接配管形
ベース配管形検索結果を表示 LVM20
直接配管形
ベース配管形検索結果を表示 LVM1□
直接配管形
ベース配管形検索結果を表示
シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) |
LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) |
LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |