電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-010-LEPS.jpg)
-
・小型・軽量
W21mm×H41mm×L138.6mm、質量290g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEPS6 検索結果を表示 LEPS10 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEPS6 検索結果を表示 LEPS10 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS6 | 25,50 | MAX.20 | ― | MAX.1.0 | ― | 4.8 |
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS10 | 25,50 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.2.0 | MAX.2.0 | 5,10 |