WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

協働ロボット用電動グリッパ LEHR

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
    ・UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の
     協働ロボットに対応
    ・2種のバリエーション
    ・把持力:60〜140N
    ・電気配線1本を接続するだけで作動。
    ・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
    ・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
    ・プラグインソフトに対応:URCap
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボットLEHR検索結果を表示
タイプシリーズ開閉 ストローク (mm) 把持力[N]
協働ロボットLEHR5060~140

Go Top