製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-003-LEFB.jpg)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 48相当 |
ACサーボモータ | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54相当 |