- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・エアシリンダライクの端々制御
・端々+中間12点位置決め
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 プログラムレス タイプ
(ストローク学習機能付)LECP2 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ (ストローク学習機能付) | LECP2 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 端点2点 中間点12点 |