エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ JMB(JMDB)
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 JMDB 複動片ロッド 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |