直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
HF3-JSX | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |