e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EQY16□H 検索結果を表示 EQY25□H 検索結果を表示 EQY32□H 検索結果を表示 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EQY16□H 検索結果を表示 EQY25□H 検索結果を表示 EQY32□H 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.452 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.707 | MAX.900 | 4,8,16,24 |