エアシリンダ CS1/CDS1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ CS1/CDS1
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CS1 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CS1W 複動両ロッド 検索結果を表示 低摩擦形 CS1□Q 複動片ロッド 検索結果を表示 エアシリンダ CS1/CDS1
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF エアシリンダ CS1/CDS1
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF -XC86 オーダーメイド ロッド先端金具付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |