金属ボディエルボタイプ AS
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-066-AS.jpg)
-
・難燃性樹脂が標準仕様(UL-94規格V-0相当)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | AS12□1~42□1F | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラアーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
-
・外部オール金属※により耐環境性向上
※シール剤除く
・スパッタカバーを用意
KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
外部オール金属製 | AS-X737 | R1/8~3/8 | φ6~φ10 |