目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | 接続ねじ |
---|---|---|
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 | AS-DPX00042 | R1/4 |