- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
検出スイッチ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |