会社情報 » CO2削減の取組み » エコプロダクツ » 製造過程時CO2排出量削減可能製品 » ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)- CO2排出量削減事例 » 薄型シリンダ JCQ2 Series
ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例薄型シリンダ JCQ Series
CO2排出量:30%削減
| CO2排出量 | 0.96kg -CO2e削減(30%減) |
|---|---|
| 質量 | 167g削減(49%減) |
| 容積 | 51cm3削減(40%減) |
| 全長 | 18.5mm削減(24%減) |
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は