会社情報 » CO2削減の取組み » エコプロダクツ » 製造過程時CO2排出量削減可能製品 » ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)- CO2排出量削減事例 » エアシリンダ JCM Series
ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例エアシリンダ JCM Series
CO2排出量:54%削減
| CO2排出量 | 2.29kg -CO2e削減(54%減) |
|---|---|
| 質量 | 150g削減(38%減) |
| 容積 | 33.3cm3削減(34%減) |
| 全長 | 56mm削減(30%減) |
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
エアシリンダ JCM/JCDM
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |