従来製品比較(コンパクト製品)
CO2排出量削減事例エアシリンダ JMB Series
CO2排出量:28%削減
CO2排出量 | 0.83kg -CO2e削減(28%減) |
---|---|
質量 | 230g削減(42%減) |
容積 | 61cm3削減(29%減) |
全長 | 26mm削減(18%減) |

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |