海外信息 »
对应国际规格的产品 » CE/UKCA 认证标识适用产品清单
订购CE/UKCA标识产品时的注意事项(型号表示方法)
- 1)“是否要加-Q”一栏中有★的产品,在订购CE认证标识适用产品时须在型号末尾追加
“-Q”。栏中为空的产品无须追加。 - 2)不对应CE/UKCA的可选项中所写规格,不符合CE及UKCA标准,请注意。
- 3)详细订购型号请参考样本。
※2023年1月起,符合CE标识的产品也会贴有UKCA标识。
在此之前,UKCA的自我声明书(Doc)会在开始向产品本体贴附UKCA标识的同时,依次生效。
根据英国政府的临时规定,若附件资料中写明了符合UKCA,则作为UKCA对应品看待。对于UKCA的适用地区,客户于2022年1月之后通过我司集团企业SMC UK购买产品时,即使产品本体没有UKCA标识,随货附件(SMC交货单)上也会写明符合UKCA。
按名称、系列搜索
|W
型号 | 样本 下载 |
2021年7月前生产的CE自我声明自我书下载 | CE/UKCA自我声明自我书下载 | IM 下载 |
-Q需要 | CE/UKCA不支持的选项 |
---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 (摆动型・带开度信号发送功能) |
|
|
|
|
★ |