●RTD(Resistance temperature detector)
→PT传感器
●ARW宽(Anti-reset windup宽)
PID控制中使用的积分动作范围。该数值是防止积分成分积累所指定的积分项目计算范围。
●SV值
SV:表示Set Value 温控器中温控的目标温度(设定温度)。
●偏置功能
在设定温度(SV值)基础上,加减另外设定的偏置值(设定加减多少度),将实际温控的目标温度从SV值偏移的功能。
由于环境温度的影响,冷却液会从配管处得到输入热,因此当到达温控的目标物体时,温度会比从深冷器输出时变高(也可能会变低),设定偏置功能用于修正该差值。
●ON/OFF温度控制
根据设定温度对温控输出进行ON/OFF的切换。
当温度达到设定温度以上(或以下)时,冷冻机(加热器)等的输出变为ON,当到达设定温度以下(以上)时变为OFF的控制方式。
操作量相对于设定温度来说,只在0%或100%2个值之间变化,故也称2位置控制。
●温度保险丝
当高于设定温度时,通过熔断内部的金属丝来切断回路的保险丝。
由于保险丝熔断后无法恢复,因而需要进行更换。
●自动调谐
在PID控制中,P、I、D各参数需要设置为合适的数值以保证循环回路连接的所有部分的热容量等的平衡,自动调谐是指可自动设定这些参数的功能。本公司的温控器虽会在出厂时将PID参数设置为考虑各种使用条件后的大公约数再行出厂。 但考虑到会有设置的参数并不一定合适实际使用环境的情况,便可以使用自动调谐功能对参数进行自动设定。
●外部传感器
安装于温控器外的温度传感器,用于记忆控制等。
●记忆控制
自动计算偏置值(设定温度的修正值)并设定的功能。
在温控的目标物体附近安装温度传感器(外部传感器)并将信号传输给深冷器,通过输出的温度与外部传感器的温度差自动计算偏置值。
●热变电阻
使用电阻会随温度变化的半导体的温度传感器。
分为以下两种:
PTC:positive temperature coefficient 温度上升则电阻变大
NTC:negative temperature coefficient 温度上升则电阻变小
由于电阻值多为数MΩ大小,且导线的电阻影响很少,故一般为2线式。
●恒温器
到达设定温度时执行开闭动作的开关。
一般为双金属片式。
可用于加热器的开闭等直接温控,但更多用于异常高温时的切断控制及安全回路中。
通过自动或手动方式将开关复位。
●分时比例输出
通过继电器或SSR控制加热器等的输出时,在预先设定的时间周期内以一定时间(约0.2~1.0秒左右)的ON时间与OFF时间的比例进行控制输出的方法。
例如在1.0秒的控制周期内,控制输出若为70%,则0.7秒为O,N0.3秒为OFF。
●调节灵敏度(迟滞)
ON/OFF控制中,若PV值与SV值非常接近,温度产生微小的变化时温控器输出的ON/OFF会不断切换形成振荡,对输出继电器及链接的元件造成不良影响。为了防止此现象发生,可对ON和OFF动作赋予间隙,使控制变得稳定。这个动作间隙成为调节灵敏度(滞后)。
例如将冷却输出的ON点(SV值)设为20.0℃,滞后设为1.0℃,则当温度降低至19.0℃时冷却输出才会为OFF,温度升至20.0℃时变为ON。
●热电偶
将2种不同的金属线首尾相连,在环上形成回路。只要保持连接点两端的温度不同,即可因温度差产生热电效应(贝塞克效应)。
使用热电偶的传感器其原理为:保持一端为基准温度,只要测出产生的电动势即可得测得一端的温度。
●带宽、温度上下限幅度
PV值超出设定温度(SV值)一定温度以上时会发出警报的温度范围。
●PID控制
比较温度传感器的输入值(PV值)与设定温度(SV值)的温度差,对P动作(比例动作)、I动作(积分动作)及D动作(微分动作)进行相互组合的温控输出方式。
输出可从0%到100%进行线性变化,无温度偏移,可实现平滑的温控。
P动作(比例动作):使输出量在0~100%变动,从而与PV值与SV值的偏差(温度差)成比例。比例动作的温度范围(比例带)需要作为参数输入。
I动作(积分动作):根据PV值与SV值的偏差的持续时间调节输出量,进行温度偏差的修正。由于输出量由偏差的持续时间而定,故积分时间需要作为参数输入。
D动作(微分动作):当周围环境或负载发生剧烈变化时,根据温度偏差的微分值(变化的快慢)产生相应的输出。发生剧烈的变化会做出迅速修正动作,微分时间是输入参数,微分时间越长修正输出也就越强。
●PWM控制
→分时控制
●PT传感器、白金测温电阻
利用了白金(Pt:platinum)电阻随温度成比例变化的性质的温度传感器。Pt100Ω规格的传感器在0℃时电阻值为100Ω。由于电阻值较小,易受到导线电阻值的影响。故一般采用3线式、4线式的配线方式,导线较长时,则使用消除导线电阻值的输入回路。
●PV值
PV:表示Process Value 温控器中由温度传感器测得的当前温度。