・功能说明
・关于精度
・标准用语
・压力传感器的原理
・压力的分类
・流量传感器的原理
・输出形式
・配线规格
标准品半剥线除了在端子台配线的PF2□3□系列和对应焊接的PF2D5□系列之外,均对电缆末端进行半剥线处理。订制品可在产品电缆上连接您需要的接头。(AMP、Molex、JST、HIROSE、3M等)
M8/M12插头PF2□7□系列、PF2A5□/PF2W5□系列的本体配线部分为M12插头规格,PF3W7□系列为M8插头规格。附带的带插头电缆末端为半剥线规格。端子台PF2□3□系列的背面设有连接用的端子台,用于传感器部分(PF2□5□系列)及PLC等的控制元件的连接。专用电缆PFM系列、PFMV系列、PF2□2□系列需要专用的电缆及专用的带插头电缆进行配线。