|通过传感器控制离子平衡
3种传感器可选
・反馈传感器
・自动平衡传感器(高精度型)
・自动平衡传感器(本体安装型)
反馈传感器
快速除静电
测定除静电对象的极性与带电量
反馈传感器实现了快速除静电
工件的带电电位被反馈传感器(可选项)读取,通过连续放出相反极性的离子,实现快速除静电。
可选择除静电后(离子平衡:±30V以内)的运转模式
■节能运转模式
除静电后,停止产生离子,减小消耗功率。可根据除静电完成信号控制气动阀,减少空气消耗量。
注) 气动阀需另行配置。
■连续除静电运转模式
除静电后,转变为AC模式。
即使到达±30V以下仍继续除静电,使其不断接近0V。
自动平衡传感器
削减调整工时、维护工时
检测离子平衡的状态。
自动平衡传感器[高精度型]
・高精度地调整工件附近的离子平衡。
・离子平衡变化受设置高度及外部影响小。
・可选择「输入外部信号时调整离子平衡」或「时常调整离子平衡」。
・仅在调整离子平衡时可连接。
自动平衡传感器[本体安装型]
■可安装于静电消除器的本体上,不必选择设置场所
接地线监视静电消除器产生的离子,通过调整+-离子的供给量,维持初始状态的离子平衡。
|电极针卡盒扩展品
快速除静电电极针卡盒
■注重除静电时间及节能
・采用高效喷嘴设计,能以较少的空气消耗量进行快速除静电。
低维护电极芯
■注重离子平衡・削减维护工时
・通过压缩空气降低电极针的污染。
3种电极材质
・钨钢:离子平衡±30V
・单晶硅:离子平衡±30V,对应硅晶片的除静电
・不锈钢※:离子平衡±100V,低成本型,对应不能有重金属污染问题的食品相关行业
※仅高速除静电电极芯
|其他特长
对应高速移动的工件
切换频率:最大60Hz
发射高密度离子,对应高速移动的工件。
近距离设置时,除静电后表面电位变动幅度小。
注) 表面电位变动幅度与材质等有关。
可有效地进行近距离除静电
・防止除静电不均
对应吹出压力0.7MPa
・远距离除静电时可将异物吹除
显示功能
・将带电状态“可视化”(检测DC模式时)
・将离子平衡状态“可视化”
(使用脉冲DC/自动平衡传感器时)
安全功能
・电极针卡盒的防掉落功能
双动作锁定
・防掉落护罩
能可靠地防止电极针卡盒掉落
DC模式下可连续产生任意极性的离子
用于高速、高带电电位工件的除静电或带电作业。
模拟输出带电电位(检测DC模式时)
・使用反馈传感器时,将计测的数据以1V~5V输出。
通过向PLC等输出,实现静电管理。
▲回到顶部