产品信息 »
停产产品信息
IN_PROD_346
» 停产产品信息
停产产品信息
E
停产产品 | 代替产品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 系列 | 停产年月 | 系列 | 比较 |
串行传输系统/对应CC-Link SI单元 | EX250-SMJ2 EX250-SMJ2-X105 EX250-SMJ2-X110 EX250-SMJ2-X113 EX250-SMJ2-X126 EX250-SMJ2-X135 EX250-SMJ2-X148 |
2019/07 | EX600-SMJ□ EX260-SMJ□ |
详情 |
串行传输系统/对应CC-Link SI单元 | EX500-GEN1 (含非标品) |
2019/03 | EX500-GEN2 | 详情 |
串行传送系统 | EX120-SSL1/SSL2 EX121-SSL1/SSL2 EX122-SSL1/SSL2 EX123-SSL1/SSL2 EX140-SSL1/SSL2 |
2018/05 | - | 详情 |
串行传送系统 | EX120-SUW1(-X5/-X17/-X55/-X56) EX121-SUW1(-X3/-X9/-X65/-X66/-X67/-X72) EX122-SUW1、EX123U-SUW1(-X201) EX123D-SUW1 EX140-SUW1(-X73) |
2016/07 | EX120及其网络 (CC-Link等) EX121及其网络 (CC-Link等) EX122及其网络 (CC-Link等) EX123及其网络 (CC-Link等) EX140及其网络 (CC-Link等) |
详情 |
5通电磁阀 | EVFS EVFR |
2016/07 | VFS VFR |
详情 |
5通电磁阀 | EVS7双DIN型 | 2014/11 | EVS7CNOMO型 | 详情 |
现场总线系统 对应CC-Link的GW单元 | EX500 | 2012/12 | EX260, EX600 | 详情 |
串行传送系统 | EX240 | 2011/05 | EX600 | 详情 |
PP纤维滤芯 | EHE | 2014/11 | - | 详情 |
e-无杆缸 | E-MY2 | 2014/03 | LEM | 详情 |