|参考数据
改善示例
以下仅为一个例子。由于发热量会因使用条件和使用率变化,因此无法保证达到该效果。
通过冷却电极延长寿命
增加打点次数,减少电极使用量。
- 点焊机(螺母焊接)
- 额定容量: 75 kVA
- 冷却水循环装置: 温控器 HRS050-A-20
电阻焊机的热量和温控器的选择
使用焊接电流值(A)与各使用率产生热量的图表
电阻焊机的热量由使用焊接电流值(A)与使用率决定。
选择温控器时的注意事项
电阻焊机的热量 < 温控器的冷却能力
但请注意,由于温控器的冷却能力受环境温度影响,因此在选型时请充分考虑环境因素,留出足够的余量。
※进行温控器选型时请向本公司的营业所咨询。