产品选型指引

产品信息 »  产品选型指引 » 4、5通电磁阀 » 按驱动气缸的尺寸选择
4、5通电磁阀

|按驱动气缸的尺寸选择


点击系列名可查看详细信息。

速度500mm/s以下的场合

※1:仅单电磁头(S)。
※2:最适合缸径以下的尺寸也可使用。
※3:()为带节电回路的、保持时的值。详情请查看产品单独注意事项。



适合气缸速度:100mm/s以下的场合,其条件为


●压力:0.5MPa
●配管长度:1m
●负载比例:50%
●行程:200mm
●速度:100mm/s以下

气缸尺寸与速度

例1)S使用SY9000系列(CV.2.5),按下述条件驱动ø40~ø100的气缸时所得到气缸的平均速度。

关于条件对于数值的影响,请使用本公司的选型程序的气缸驱动系统进行判断。


▲返回页首



Go Top