产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

脉冲单元 PU

空气吹扫元件 » 空气吹扫元件
    ・通过反复冲击的间歇式吹气,相比连续吹气,
     去除效率提升35%。(※基于本公司试验)
    ・CO2排放量(空气消耗量)削减50%
    ・可调整频率(动作频率)
    ・无需外部电源
     仅需供气即可实现脉冲吹气
    ・实现低压力损失
     有效截面积大(10.3mm2),可减少空气消耗量
    ・通过安装托架可直接放置使用
    ・可与气枪组合使用
    ・紧凑・轻量
     重量:47g
     体积:59.4mm×24mm×28mm
系列使用流体连接口径使用压力范围频率调整范围
PU20空气IN侧通口:R1/4(外螺纹)、OUT侧通口:Rc1/4(内螺纹)0.3~0.7MPa5~10Hz

Go Top