产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

气动滑台 MXQ□

气缸 » 滑台气缸
    ・全高降低:10%(27mm :以前30mm)
    ・产品重量:减轻22%(298g :以前380g)
    ・允许动能:提高64%(0.09J :以前0.055J)
形式系列动作方式缸径(mm)
两侧配管型MXQ□A双作用6,8,12,16,20,25
小推力高刚性型MXQ□B双作用6,8,12,16,20
单侧配管型MXQ□C双作用8,12
高度互换型MXQ双作用6,8,12,16,20,25

Go Top