产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

浮动对中单元 MACM

气缸 » 销钉气缸
    ・用于搬运工件的排列、定位。
     有助于传送带线路上的省空间化。
    ・采用平台形式
     最大允许承载质量1000kg(MACM10)。
     前后左右、倾斜、回转(360°)可向各个方向移动。
     滚珠轴承使运动平滑稳定。
     滑台中心定位精度:±1mm以下(未装载工件时)。
     滑台中心可动范围:最大ø100mm(MACM10-50)。
系列动作方式最大允许承载质量
KN
行程
mm
MACM双作用2, 4, 6, 1012, 20, 30, 50

Go Top