产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65) LEY-X5

电动执行器/电缸 » 环境
    ・防护等级:相当于IP65
    ・最大可对应500mm行程

    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格型号行程
(mm)
推压力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY25-X530~400最大452最大4003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY32-X530~500最大707最大4004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEY25A-X530~400最大130最大4003,6,12
AC伺服电机LEY25S-X530~400最大485最大9003,6,12
AC伺服电机LEY32S-X530~500最大588最大12005,10,20
AC伺服电机LEY63□□□-□P100~800最大1910最大10005,10,20
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY25DS-X530~400最大485最大9003,6,12
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY32DS-X530~500最大736最大10004,8,16
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY63D□□-□P100~800最大1910最大10005,10,20

Go Top