产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

卡片电缸 LAT3

电动执行器/电缸 » 卡片电缸
    ・通过线性电机,实现搬运、压触式长度测量系统的小型化
    ・厚度:9mm、重量:130g(行程10mm时)
    ・最大压触推力:6N
    ・重复定位精度:±5μm
    ・ 压触式长度测量精度:±10μm。
    ・最高使用频率:500cpm。
系列行程(mm)传感器
(光学式线性
编码器)分辨率
压触
瞬时最大推力
重复
定位
精度
压触式
测长
精度
最高速度
LAT3F10, 20, 30, 501.25μm~6N±5μm±10μm400mm/s
LAT3M505μm~6N±20μm±40μm400mm/s
LAT310, 20, 3030μm~6N±90μm±100μm400mm/s

Go Top