产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
脉冲阀(集尘器专用阀) JSXF/JSXFA
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・寿命1000万次以上/10倍以上
・高峰值压力和低空气消耗量
峰值压力:提升15%
空气消耗量:削减35%
・使用流体温度: -40~60℃
・容易维护
・气罐安装型(沉浸式)
・无需进行配管焊接
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 配管方式 | 孔口直径(mmΦ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 电磁阀 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |
JSXF-P 电磁阀 SMARTVENT型 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |
JSXFA 气控阀 | N.C. | 3/4(20A)1(25A)1 1/2(40A)2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |