产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

氮气发生器 IN778-1/IN778-2

气体发生装置 » 气体发生装置
    ・仅需供给压缩空气即可轻松制备富氮气体
    ・氮气浓度最高达99.9%以上 / 出口空气流量 20L/min(ANR)※
     ※入口空气压力0.7MPa、入口空气温度25℃
    ・可在最终用气点紧凑、便捷地使用
    ・无需电源
    ・无需更换气瓶
    ・模块式连接型
    ・出口侧压缩空气洁净度等级(湿度与水分) "2"※
     ※IN778-1的场合
系列基准入口条件出口富氮气体流量 L/min(ANR)氮气浓度 %保证耐压力 MPa最高使用压力 MPa最低使用压力
IN778-125℃ 0.7MPa2099.91.510.3
IN778-225℃ 0.7MPa20981.510.3

Go Top