产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

冷冻式干燥机 IDF

气源处理元件 » 空气干燥器
    ・对应高温环境
     环境温度:最高45℃
     入口空气温度:最高65℃
    ・处理空气流量提升
系列额定入口条件处理空气量(m3/min[ANR])
50Hz
处理空气量(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒接管口径
IDF6035℃
0.7MPa
5.66.5R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDF7035℃
0.7MPa
89.1R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDF8040℃
0.7MPa
11.613.6R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDF9040℃
0.7MPa
14.316.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

Go Top