产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
e-Actuator 控制简单的控制器/带导杆型 EQYG□H
电动执行器/电缸 » e-Actuator
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQYG16□H | 30〜200 | 最大 154 | 最大 700 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQYG25□H | 30~300 | 最大 511 | 最大 900 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQYG32□H | 30~300 | 最大 796 | 最大 850 | 4,8,16,24 |