产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

摆动气缸 CRB2/CDRB2

摆动气缸/气爪 » 回转执行器 叶片型
    ・磁性开关安装位置可任意移动。
    ・可直接安装。
    ・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向。
     (如带开关及角度调节则仅可在主体侧面)
    ・低压动作:0.2MPa(尺寸10)0.15MPa(尺寸15~40)。
    ・可调节至任意角度。
    ・带磁性开关(CDRB2系列:CDRB2□W、CDRB2□WU)。
型号系列叶片形式尺寸摆动角度
单叶片
摆动角度
双叶片
标准CRB2单叶片
双叶片
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
带角度调节CRB2□WU单叶片
双叶片
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

Go Top