产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

自由安装型气缸/紧凑型 CDU-X3178

气缸 » 紧凑型气缸
    ・采用方形活塞,实现了小型、轻量化
     重量最多减轻49%
     宽度最多减小35%
     全长最多缩短10%
    ・5个方向可安装
     用于横向安装的孔间距及孔尺寸与现行产品CU系列相同
    ・有横向安装时高度互换的专用隔板可选
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
紧凑型CDU-X3178单杆双作用20,32

Go Top