产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型气缸/多边形活塞正方形气缸 CDQ2B-X3162

气缸 » 紧凑型气缸
    ・采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
     重量:减轻30%(199g→139g)
     高度:降低15%(49.5mm→42mm)
     宽:减小13%(45mm→39mm)
     全长:缩短11%(50mm→44.5mm)
    ・4面均可安装小型磁性开关
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3162单杆双作用32,40,50

Go Top