产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

过滤减压阀 订制规格 AW30~AW60-X430/X440

过程控制元件 » 减压阀
    ・耐特殊温度环境
     将密封圈和树脂部件变更为特殊材料,以适于在寒冷地区或热带地区等特殊环境条件下使用。
系列环境接管口径设定压力(MPa)过滤精度
AW30-2~AW60-2-X430低温环境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30-2~AW60-2-X440高温环境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

Go Top