产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空用过滤器 AFJ-D

真空用元件 » 真空过滤器
    ・将真空元件的故障防患于未然!
    ・过滤精度:5、40、80μm
    ・大流量:最大660L/min(ANR)
    ・滤芯洗净后可重复使用
    ・可去除水滴
    ・透明的杯体保护罩包覆外壳四周
系列连接口径推荐流量L/min(ANR)过滤精度
AFJ-D1/8、1/4、3/8、1/2180、380、6605、40、80

Go Top