产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
电动滑台/薄型 LES
电动执行器/电缸 » 滑台![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-008-LES-c.jpg)
-
・薄型:与LESH比较,工件安装面高度:最大减少12%
・垂直可搬运重量:最多提高50%。
・轻量:最大减轻29%。
・最大压触推力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・可缩短工作节拍时间。
最大加减速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量(kg) 水平 | 可搬运 重量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服电机 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |