产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动摆台 LER

电动执行器/电缸 » 摆台
    ・摆动角度 :360°、320°( 310°)、180°、90°
     ( )为LER10的值
    ・薄型:高度尺寸42mm(LER10)
    ・内置步进电机,实现省空间
    ・无冲击· 高速驱动
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
     最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2
    ・速度· 加/减速度· 定位最多64点
    ・节能:摆台停止后,功率自动降低40%
    ・设定简单:设定位置和速度2项即可
     控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□

    注)带外部限位器的值。
系列回转
力矩
[N・m]
基本型
回转
力矩
[N・m]
高扭矩型
最大速度
[°/s]
基本型
最大速度
[°/s]
高扭矩型
重复
定位
精度
[°]
基本型
重复
定位
精度
[°]
高扭矩型
LER100.220.32420280±0.05
(终端:±0.01)注)
±0.05
(终端:±0.01)注)
LER300.81.2420280±0.05
(终端:±0.01)注)
±0.05
(终端:±0.01)注)
LER506.610420280±0.05
(终端:±0.01)注)
±0.05
(终端:±0.01)注)

Go Top