产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
电动执行器/小型出杆型 LEPY
电动执行器/电缸 » 小型![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-010-LEPY.jpg)
-
・小型、轻量。
W20.5mm×H30mm×L125.6mm,重量240g。
・最大压触推力:50N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・位置、速度、推力的设定(64点)。
・最大速度 (水平):350mm/s。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 [N] 基本型 | 压触推力 [N] 小型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 基本型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 小型 | 丝杠 导程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPY6 | 25,50,75 | 最大20 | ― | 最大2.0 | ― | 4.8 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPY10 | 25,50,75 | 最大50 | 最大40 | 最大6.0 | 最大4.0 | 5,10 |