产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS

电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可从停止位置重新启动!
     电源切断时编码器可保存位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:65kg
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS1650~500最大15最大7005、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS2550~800最大30最大11006、12、20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS3250~1000最大50最大12008、16、24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS40150~1200最大65最大120010、20、30

Go Top