产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
温控器/激光用精密型 HRL
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-HRL.jpg)
-
・1台温控器可对2个系统分别控制
・省空间/省配线
设置面积减小22%
电源系统:只需1个
・节能
消耗功率降低30%
・采用触摸屏
・电源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 HRL200 HRL300 HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kw,19kW,26kW,37kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | CH1:清水 CH2:清水、脱离子水(纯水) |