按行业划分的产品介绍
» 省空气元件的详细技术资料
节能、用途、行业产品介绍
行业应用
电子行业
汽车行业
机床行业
民生行业
通用行业
节能
减少CO
2
排放量的措施
削减CO
2
排放量的产品提案
节能监察介绍手册
可持续性工厂提案
省空气元件的详细技术资料
用途
SMC温控器的相关方案
温控器的设置方案
ISO气缸
净化系统
静电对策元件
层叠式树脂汇流板
流体控制元件在各行业中的应用
长寿命产品提案
|
省空气元件的详细技术资料
--
协助您实现气动系统的优化
吹气:CO
2
排放量减少87%
驱动元件:CO
2
排放量减少25%
压力损失(配管):CO
2
排放量减少4%
工件位置确认:CO
2
排放量减少60%
空气泄漏:CO
2
排放量减少100%