按行业划分的产品介绍
»
工厂的节能提案
» 冷冻式空气干燥机 IDF□FS 系列
节能、用途、行业产品介绍
行业应用
电子行业
汽车行业
机床行业
民生行业
通用行业
节能
减少CO
2
排放量的措施
削减CO
2
排放量的产品提案
节能监察介绍手册
可持续性工厂提案
省空气元件的详细技术资料
用途
SMC温控器的相关方案
温控器的设置方案
ISO气缸
净化系统
静电对策元件
层叠式树脂汇流板
流体控制元件在各行业中的应用
长寿命产品提案
■
冷冻式空气干燥机 IDF□FS 系列
冷冻式空气干燥机/双节能模块系列 IDF100FS・125FS・150FS
气源处理元件
»
空气干燥器
产品特点
・节能设计 (第二重新加热器+数字式涡旋冷冻机)。
・消耗功率:最多降低76%。
・排热量:最多减少25%。
・耐高温。
・环境温度:最高45℃,入口空气温度:最高60℃。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
选定软件
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
压缩空气净化元件/共通注意事项
选型・技术资料
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
适合压缩机(kW)
处理空气量(m
3
/min[ANR])
50Hz
处理空气量(m
3
/min[ANR])
60Hz
IDF100FS
100kW
16
18.8
IDF125FS
125kW
20.1
23.7
IDF150FS
150kW
25
27