真空系统用相关元件 - 从元件一览中选择
» 真空用排气洁净器
真空用元件 产品分类
真空吸盘
真空发生器、真空泵系统
真空过滤器
真空系统相关元件
真空辅助阀
真空发生器/大流量喷嘴
选型程序
选型方法
真空吸着搬运系统选型软件
FAQ
关于故障的问题
常见问题
改善・建议・推荐信息
咨询
从元件一览中选择
从系统图中选择
真空泵用排气洁净器 AMV
真空用元件
»
真空系统的相关元件
・吸收真空泵排出油烟的99.5%。
・实现无油烟的洁净作业环境。
・即使是小流量高浓度的油烟也能吸收分离99.5%。
・不需要真空泵有排气导管。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
真空用元件/共通注意事项
扩展品/选型
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
连接口径
最大出力流量
(【L/min(ANR)】
油雾分解率
过滤精度
AMV
1,11/2,2,3BJIS 10K FF法兰
4BJIS 10K FF法兰
360~16000
99.5%以上
0.3μm
(吸收效率95%)