真空发生器・真空泵系统 - 按扩展品选择
» 直线型真空发生器
真空用元件 产品分类
真空吸盘
真空发生器、真空泵系统
真空过滤器
真空系统相关元件
真空辅助阀
真空发生器/大流量喷嘴
选型程序
选型方法
真空吸着搬运系统选型软件
FAQ
关于故障的问题
常见问题
改善・建议・推荐信息
咨询
直通型真空发生器 ZU□A
真空用元件
»
真空发生器
产品特点
・小型· 轻量
外形尺寸:φ10.4、重量:3.9g、全长:52mm
・通口连接口径
φ4、φ6快换接头、Rc1/8内螺纹、φ5/32"
・到达真空压力(kPa)
S型:–90、–87、–85
L型:–48、–40
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
选定软件
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
真空用元件/共通注意事项
扩展品/选型
环保认证(RoHS)
系列
喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
S型
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
L型
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘参考值
(mm)
ZU03SA
0.3
1.8
―
3.7
2〜8
ZU04SA
0.4
3.2
―
7.4
2〜10
ZU05□A
0.5
7
13
14
2〜13
ZU07□A
0.7
11
16
28
2〜20