真空发生器・真空泵系统 - 按扩展品选择
» 全不锈钢的真空发生器
真空用元件 产品分类
真空吸盘
真空发生器、真空泵系统
真空过滤器
真空系统相关元件
真空辅助阀
真空发生器/大流量喷嘴
选型程序
选型方法
真空吸着搬运系统选型软件
FAQ
关于故障的问题
常见问题
改善・建议・推荐信息
咨询
全不锈钢材质真空发生器 ZH□□-X267
真空用元件
»
真空发生器
产品特点
・全不锈钢(相当于SCS:SUS304)
・无密封材料
・最高使用温度:260℃
・无润滑脂
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
安全注意事项
真空用元件/共通注意事项
扩展品/选型
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘参考值
(mm)
ZH05-X267
0.5
5
13
2~13
ZH07-X267
0.7
12
23
2~20
ZH10-X267
1.0
24
46
2~32