公司简介 »
减少CO2排放量的措施
»
生态产品
»
制造过程中 可削减CO2排放量的产品
»
与符合ISO标准产品比较(紧凑型产品) CO2排放量削减事例
» 薄型气缸 JCQ2 系列
※关于CO
2
排放量的计算条件(本公司计算方法),
请点击这里
。
产品信息
薄型气缸 JCQ/JCDQ
气缸
»
紧凑型气缸
产品特点
・追加轴向脚座型、法兰型(ø32~ø100)
・紧凑型 全长缩短6.5mm、宽度减小6mm、高度减小4mm
・质量最多减小46% (382g→204g)
・容积最大减小40%
・带磁性开关(JCDQ系列:JCDQ)
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
视频
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
环保认证(RoHS)
型号
系列
动作方式
缸筒内径(mm)
标准型
JCQ
单杆双作用
12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
减少CO
2
排放量的措施
减少CO
2
排放量的措施
与以前产品比较(无电缆)CO
2
排放量削减事例
生态产品
与以前产品比较(紧凑型产品)CO
2
排放量削减事例
生态工厂
与符合ISO标准产品比较 CO
2
排出量削減事例
节能系统提案
节电回路可降低通电时的CO
2
排放量(消耗功率)
制造过程中 可削减 CO
2
排放量的产品