减少CO2排放量的措施

与符合ISO标准产品比较(紧凑型产品)- CO2排放量削减事例
气缸 JCM 系列

※关于CO2排放量的计算条件(本公司计算方法),请点击这里

产品信息

气缸 JCM/JCDM

气缸 » 标准型气缸(圆形)
    ・追加脚座型、法兰型
    ・全长缩短 最多97mm
    ・质量最多减少54%(0.69kg→0.32kg)
    ・有多种缸盖形状可选。
    ・通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8
    ・杆前端安装形式可选
    ・带磁性开关(JCDM系列:JCDM)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型JCM单杆双作用20,25,32,40

Go Top