减少CO2排放量的措施

与以前产品比较(紧凑型产品)- CO2排放量削减事例
薄型带导杆气缸JMGP 系列

※关于CO2排放量的计算条件(本公司计算方法),请点击这里

产品信息

双联气缸 JMGP

气缸 » 双联气缸
    ・外形紧凑 全长缩短30.5mm,高度降低16mm。
    ・质量最多减小69% (0.32kg→0.1kg)。
    ・可从三个方向安装。
     上面安装、下面安装、底面安装
    ・可从4个方向配管。
    ・可安装无触点磁性开关D-M9□型。
    ・用于搬运线的推动、抬升及夹紧等工序。
形式轴承系列动作方式缸径(mm)
基本型滑动轴承JMGPM双作用12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top